Previous TopicNext Topic
Vous êtes ici: Bienvenue dans l’application TI‑Nspire™ pour iPad® > Vue d’ensemble de l’Éditeur de programmes > À savoir

À savoir

Un programme défini dans l’Éditeur de programmes présente de nombreuses similitudes avec les fonctions créées dans le logiciel TI‑Nspire™, mais il existe quelques différences :

Les fonctions doivent donner un résultat, lequel peut être représenté graphiquement ou saisi dans un tableau. Les programmes ne retournent aucun résultat.
Vous pouvez utiliser une fonction, pas un programme, à l’intérieur d’une expression. Par exemple : 3 x func1(3) est correct, mais pas 3 x prog1(3).
Vous pouvez exécuter des programmes uniquement à partir des applications Calculs et Éditeur mathématique. Les fonctions peuvent être évaluées dans les applications Calculs, Éditeur mathématique, Tableur & listes, Graphiques, Géométrie et Données & statistiques.
Une fonction peut faire référence à tout type de variable. Cependant, elle ne peut stocker une valeur que dans une variable locale. Les programmes permettent de stocker des valeurs dans des variables locales et globales.

Remarque : Les arguments utilisés pour transmettre les valeurs à une fonction sont considérés automatiquement comme des variables locales. Pour les stocker dans d’autres types de variables, vous devez les définir comme Local depuis la fonction.

Une fonction ne permet pas d’appeler un programme comme sous-routine, mais peut, en revanche, appeler une autre fonction définie par l’utilisateur.
Il est impossible de définir un programme à l’intérieur d’une fonction.
Une fonction ne peut pas définir une fonction globale, mais peut définir une fonction locale.

 

© 2013 Texas Instruments Incorporated